Differenzdruck-Regelventil LRL-1/4-QS-6
153514
GTIN 4052568070885
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Druckregelbereich
2 bar - 6 bar
Nenndurchfluss geschlossen
240 l/min
Nenndurchfluss offen
241 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
R1/4
Pneumatischer Anschluss 2
QS-6