Differenzdruck-Regelventil LRL-3/8-QS-8
153517
GTIN 4052568070915
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Druckregelbereich
2 bar - 6 bar
Nenndurchfluss geschlossen
393 l/min
Nenndurchfluss offen
463 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
R3/8
Pneumatischer Anschluss 2
QS-8