Differenzdruck-Regelventil LRL-3/8-QS-12
153520
GTIN 4052568070946
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Druckregelbereich
2 bar - 6 bar
Nenndurchfluss geschlossen
379 l/min
Nenndurchfluss offen
438 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
R3/8
Pneumatischer Anschluss 2
QS-12