Differenzdruck-Regelventil LRL-1/2-QS-12
153521
GTIN 4052568070953
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Druckregelbereich
2 bar - 6 bar
Nenndurchfluss geschlossen
730 l/min
Nenndurchfluss offen
760 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
R1/2
Pneumatischer Anschluss 2
QS-12