Proportional-Wegeventil VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1
1552544
GTIN 4052568239350
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
5/3-Proportional-Wegeregelventil, geschlossen
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2000 l/min