Kompaktzylinder AEVU-20- -P-A
156222
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
171 N
Hub
1 mm - 25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
156222