Kompaktzylinder AEVU-100- -A-P-A
156269
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4516 N
Hub
1 mm - 25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig