Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Classic

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Kompaktzylinder AEVUZ-12- -A-P-A

156480

Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
42 N
Hub
1 mm - 10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig