Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Pneumatische Zylinder

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Kompaktzylinder AEVUZ-40- -A-P-A

156485

Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
636 N
Hub
1 mm - 25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig