Kompaktzylinder AEVU-16-20-P-A
156938
GTIN 4052568121815
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
111 N
Hub
20 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig