Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Pneumatische Zylinder

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Kompaktzylinder AEVU-16-25-P-A

156939

GTIN 4052568121822

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
111 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig