Kompaktzylinder AEVU-16-15-A-P-A
156983
GTIN 4052568122195
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
111 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig