Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Pneumatische Zylinder

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Kompaktzylinder AEVU-40-5-A-P-A

157001

GTIN 4052568122379

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
704 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig