Kompaktzylinder AEVU-40-15-A-P-A
157003
GTIN 4052568122393
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
704 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig