Kompaktzylinder AEVUZ-16-10-P-A
157212
GTIN 4052568124250
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
81 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig