Kompaktzylinder AEVUZ-25-20-P-A
157224
GTIN 4052568124373
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
221 N
Hub
20 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig