Handschiebeventil VBOH-32-G12

1587988

GTIN 4052568107949

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3420 l/min
Rastermaß
45 mm
Betriebsdruck
-0.95 bar - 12 bar