Rundzylinder EG-2,5-5-PK-2
15883
GTIN 4052568066659
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
2,5 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1.9 N
Hub
5 mm
Dämpfung
keine Dämpfung