Filter LF-1/4-D-MINI
159613
GTIN 4052568071707
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1200 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Filterfeinheit
40 µm