Filter LF-3/4-D-MAXI
159614
GTIN 4052568006327
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5000 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Filterfeinheit
40 µm