Filter-Regelventil LFR-1/8-D-MINI-A
159634
GTIN 4052568126780
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
750 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm