Filter-Regelventil LFR-3/4-D-MAXI-A
159636
GTIN 4052568126803
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
9700 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm