Doppelkolbenzylinder DPZJ-32-10-P-A-S2

159969

GTIN 4052568127954

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
724 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter