Flachzylinder DZF-18-200-A-P-A
161245
GTIN 4052568128654
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
18 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
153 N
Hub
200 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig