Flachzylinder DZF-50-125-A-P-A

161299

GTIN 4052568129033

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
125 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig