Magnetventil MN1H-2-3/8-MS
161727
GTIN 4052568129231
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Membranventil
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Anschluss Armatur
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2900 l/min
Mediumsdruck
0.5 bar - 10 bar