Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Vakuumtechnik

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Vakuumsaugdüse VADM-45-N

162513

GTIN 4052568131357

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Max. Vakuum
85 %
Betriebsdruck
1.5 bar - 8 bar