Filter LF-1/8-D-5M-MINI
162610
GTIN 4052568072308
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
800 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Filterfeinheit
5 µm