Filter LF-3/8-D-5M-MIDI-A
162621
GTIN 4052568131678
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1800 l/min
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm