Feinfilter LFMB-3/8-D-MIDI
162629
GTIN 4052568131722
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
1420 l/min
Kondensatablass
manuell drehend
Betriebsdruck
1 bar - 16 bar
Filterfeinheit
1 µm