Feinfilter LFMB-1/8-D-MINI-A
162634
GTIN 4052568131777
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
500 l/min
Kondensatablass
vollautomatisch
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
1 µm