Feinfilter LFMB-1/4-D-MINI-A
162635
GTIN 4052568131784
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
650 l/min
Kondensatablass
vollautomatisch
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
1 µm