Feinstfilter LFMA-1/2-D-MIDI
162646
GTIN 4052568131869
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
1120 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
1 bar - 16 bar
Filterfeinheit
0.01 µm