Feinstfilter LFMA-1-D-MAXI-A
162657
GTIN 4052568131968
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
2200 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
0.01 µm