Filter-Regelventil LFR-3/8-D-O-MIDI
162689
GTIN 4052568132163
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3100 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm