Filter-Regelventil LFR-3/4-D-7-MIDI-A
162715
GTIN 4052568132330
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm