Filter-Regelventil LFR-1/8-D-5M-MINI
162718
GTIN 4052568072483
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
L ädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
650 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm