Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Classic

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil CPE18-M1H-3OLS-1/4

163144

GTIN 4052568133092

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1700 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betätigungsart
elektrisch