Flachzylinder DZF-25-100-P-A
164032
GTIN 4052568136420
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
100 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig