Flachzylinder DZF-32-250-P-A
164048
GTIN 4052568136550
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
250 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig