Normzylinder DSBG-40- -PPSA-N3

1645473

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
1 mm - 2800 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung