Normzylinder DSBG-40-160-PPVA-N3

1646553

GTIN 4052568017040

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
160 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar