Normzylinder DSBG-50-25-PPVA-N3
1646709
GTIN 4052568243685
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
25 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar