Normzylinder DSBG-50-250-PPVA-N3

1646717

GTIN 4052568243760

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
250 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar