Normzylinder DSBG-63-25-PPSA-N3

1646754

GTIN 4052568244040

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
25 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung