Magnetventil CPE18-M2H-5/3GS-1/4
170284
GTIN 4052568138202
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1450 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betätigungsart
elektrisch