Elektrik-Druckregelventil PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S2-3

1709131

GTIN 4052568290870

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Betriebsdruck
0 bar - 50 bar
Druckregelbereich
0.6 bar - 40 bar