Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Vakuumtechnik

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Vakuumsaugdüse VADMI-140-LS-N

171060

GTIN 4052568140595

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Max. Vakuum
85 %
Betriebsdruck
2 bar - 8 bar