Einschaltventil HEE-3/8-D-MIDI-24
172941
GTIN 4052568140656
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3200 l/min
Betriebsdruck
2.5 bar - 16 bar
Betätigungsart
elektrisch