Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Sensoren

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Näherungsschalter SME-10-KL-LED-24

173210

GTIN 4052568074609

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Betriebsspannungsbereich DC
12 V - 27 V
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltausgang
kontaktbehaftet bipolar